text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HS500-1000

Description:  TUBE THERMO PAROI EPAISSE NOIR 9PO

CUP: 786210858234

Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles 250 kcmil à 500 kcmil. Longueur 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced.
  • Withstands severe mechancial requirements of U.R.D., submersible, and direct burial installations.
  • Tubing, featuring an internally applied sealant, offers protection against moisture, and may be used over lead, steel, aluminum, copper, standard plastic and elastomeric insulating materials.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Longueur

9 pouces , 228,6 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici