n° de catalogue : HS40-400L
Description: TUBE THERMO PAROI EPAISSE NOIR 12PO
CUP: 786210878584
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles 2/0 kcmil à 350 kcmil. Longueur 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
12 pouces , 304,8 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |