n° de catalogue : HS40-400-4M
Description: TUBE THERMORET EPAISSE 48 PO NOIR
CUP: 786210961729
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles 4/0 kcmil à 400 kcmil. Longueur 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Tension nominale |
600 V |
Rigidité diélectrique |
500 V/Mil (20kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Absorption d'eau |
0.10 % |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
48 in , 304.8 mm |