text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HS4-30LR

Description:  TUBE THERMORET PAROI EPAISSE ROUGE

CUP: 786210808178

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable rouge à paroi épaisse. Pour épissures bidirectionnelles sur câbles des calibres indiqués #1 - 3/0 AWG. Longueur 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

9 pouces , 228,6 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici