text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HS4-30-4R

Description:  1.100 RED HEAVY WALL 4FT

CUP: 786209882332

Tube thermorétractable rouge à paroi épaisse. Calibre de câbles #4 AWG à 3/0 AWG. Longueur 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Tension nominale

600 V

Rigidité diélectrique

500 V/Mil (20kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Absorption d'eau

0.10 %

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Standard

UL E100543

Dimensions

Longueur

48 in , 304.8 mm

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant