text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HS4-30-4M

Description:  TUBE THERMORET EPAISSE 48 PO NOIR

CUP: 786210961699

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles #4 AWG à 3/0 AWG. Longueur 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Tension nominale

600 V

Rigidité diélectrique

500 V/Mil (20kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Absorption d'eau

0.10 %

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

48 in , 304.8 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant