n° de catalogue : HS4-30
Description: TUBE THERMORET PAROI EPAISSE NOIR 5
CUP: 786210858210
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles #1 AWG à 3/0 AWG. Longueur 5 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Longueur |
5 in , 127 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |