text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HS30-30

Description:  TUBE THERMORET PAROI EPAISSE NOIR 3

CUP: 786210881829

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles 800 kcmil à 1250 kcmil. Longueur 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced.

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Tension nominale

600 V

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

30 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 52390 622302 N/A N/A N/A
CSA 7222 622302 N/A N/A N/A
UL E100543 N/A ZMWQ N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici