text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HS12-6-4

Description:  TUBE THERMO PAROI EPAISSE NOIR 48PO

CUP: 786210878607

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles #16 AWG à #12 AWG. Longueur 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Fabriqués de polyoléfine réticulée thermostabilisée qui assure une épaisseur de paroi après rétreint supérieure à celle de la gaine remplacée.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

48 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici