n° de catalogue : HS12-40
Description: TUBE THERMORET PAROI EPAISSE NOIR 1
CUP: 786210881782
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable noir à paroi épaisse. Calibre de câbles 1500 kcmil à 2500 kcmil. Longueur 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Made of thermally stabilized cross-linked polyolefin, enabling a recovered wall thickenss greater than that of the cable jacket replaced. |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
12 pouces , 304,8 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |