text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HM 56 (GAL)

n° de catalogue : HM56GAL

Description:  OXIDE INHIBITOR OVRHD COMP 1GALLON

CUP: 783786732111

Composé inhibiteur d"oxydation pour connecteurs pour installations aériennes. Épissures de tension partielle ou en boucle, entrées de service et cosses à broches. (1 gallon).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully compatible with all solid insulating materials. Materials include rubber, paper and impregnating oils.
  • Operating range of -40 degrees F to 300 degrees F. Stable over a wide temperature range.
  • Oxide Inhibiting Joint compound for Overhead Compression, Partial-Tension Splices, Service Entrance and Pin Terminals.

Descripteurs

Catégorie

Inhibiteur de corrosion

Caractéristiques spéciales

Rend les connexions électriques étanches à l’oxygène et à l’humidité

Application

Pour connecteurs aériens à compression, épissures à tension partielle, entrées de service et connecteurs à broche

Spécifications

Température d'utilisation

-40 degrés F (-40 C) à 300 degrés F (149 C)

Classifications

Marque de produit

Homac