text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HM 53 SPKG

n° de catalogue : HM53SPKG

Description:  INIHIB OXY EPISS SNS TENS 8OZ PQT12

CUP: 783786732067

Composé inhibiteur d’oxydation pour épissures sans tension ou applications plage-à-plage (1/2 pinte - 12 pièces)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully compatible with all solid insulating materials. Materials include rubber, paper and impregnating oils.
  • Operating range of -40 degrees F to 300 degrees F. Stable over a wide temperature range.
  • Joint compound for Non-Tension Splices or Pad-to-Pad Applications. Superior for making full tension splices and aluminum cable connections, respectively.

Descripteurs

Catégorie

Inhibiteur de corrosion

Caractéristiques spéciales

Rend les connexions électriques étanches à l’oxygène et à l’humidité

Application

Pour épissures sans tension ou applications plage-à-plage

Spécifications

Température d'utilisation

-40 degrés F (-40 C) à 300 degrés F (149 C)

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant