Alternate Catalog No. : HM 53-5G
n° de catalogue : HM53-5G
Description: OXIDE INHIBITOR (5 GALLON-METAL)
CUP: 783786732098
Composé inhibiteur d’oxydation pour épissures sans tension ou applications plage-à-plage (5 gallons métallique)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully compatible with all solid insulating materials. Materials include rubber, paper and impregnating oils.
- Operating range of -40 degrees F to 300 degrees F. Stable over a wide temperature range.
- Joint compound for Non-Tension Splices or Pad-to-Pad Applications. Superior for making full tension splices and aluminum cable connections, respectively.
Descripteurs
Catégorie |
Inhibiteur de corrosion |
Caractéristiques spéciales |
Rend les connexions électriques étanches à l’oxygène et à l’humidité |
Application |
Pour épissures sans tension ou applications plage-à-plage |
Spécifications
Température d'utilisation |
-40 degrés F (-40 C) à 300 degrés F (149 C) |
Classifications
Marque de produit |
Homac |