Alternate Catalog No. : HLCB 2 L
n° de catalogue : HLCB2L
Description: Copper Stirrup Conductor No2 Solid
CUP: 783786731237
Copper Stirrup - Diameter .250 inch. Crank Type. Conductor Size #2, Bail Arms 3.125 inch with 2.125 inch Diamond Knurls, Bail Center 4.500 inch with 3 inch Diamond Knurl, Height 2.750 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Bail Arms 3.125 inch with 2.125 inch Diamond Knurls, Bail Center 4.500 inch with 3 inch Diamond Knurl, Height 2.750 inch. |
Calibre de fils |
#2, #2, #2 |