Alternate Catalog No. : HLCB 2
n° de catalogue : HLCB2
Description: CU TP BAIL COND SIZE 2 HEIGHT 2 3/4
CUP: 783786731220
- Tin Plated to Resist Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une résistance plus élevée à la corrosion |
Application |
Conçu pour les connexions du service de distribution, il est posé avec des perches isolantes standard |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#2 AWG |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Sonde étamé |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
90 degrés C |
Conditions environnementales |
Utilisation extérieure |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Hauteru 2-3/4 pouces, longueur 4-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |