Alternate Catalog No. : HLB 2
n° de catalogue : HLB2
Description: CU TP BAIL COND SIZE 2 HEIGHT 2 3/8
CUP: 783786731190
- Tin Plated to Resist Corrosion
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une résistance plus élevée à la corrosion |
|
Application |
Conçu pour les connexions du service de distribution, il est posé avec des perches isolantes standard |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
#2 AWG |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Sonde étamé |
|
Isolation |
non isolee |
|
Cote de température |
90 degrés C |
|
Conditions environnementales |
Utilisation extérieure |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
Hauteru 2-3/8 pouces, longueur 4-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |