text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HL 4/0 N

n° de catalogue : HL4/0N

Description:  COSSE 2 TR CU NEMA 4/0,1/2PO

CUP: 783786731701

Cosse à deux trous en cuivre étamé. Calibre de fils 4/0 toronné. Trou de boulon 1/2 pouce. Avec trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

#22-8 AWG

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Cote de température

125 °C (257 °F)

Montage

à visser

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed