text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HL 4/0-68 90

n° de catalogue : HL4/0-6890

Description:  COSSE 1 TR 90 DEG NEMA 4/0, 3/4

CUP: 783786731770

Cosse à un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 4/0 toronné. Trou de boulon 3/4 pouce. Courbé à 90 degrés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

#22-8 AWG

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Cote de température

125 °C (257 °F)

Montage

à visser

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed