Alternate Catalog No. : HL 350-68 90
n° de catalogue : HL350-6890
Description: COSSE 1 TR CU 90 DEG NEMA 350,3/4PO
CUP: 783786731695
Cosse à un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 350 kcmil. Trou de boulon 3/4 pouce. Courbé à 90 degrés.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#22-8 AWG |
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Bleu |
Cote de température |
125 °C (257 °F) |
Montage |
à visser |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |