text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HL 3/0-516

n° de catalogue : HL3/0-516

Description:  COSSE 1 TR CU NEMA 3/0, 5/16PO

CUP: 783786731640

Cosse à un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 3/0 toronné. Trou de boulon 5/16 pouce. Avec trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

#22-8 AWG

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Cote de température

125 °C (257 °F)

Montage

à visser

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed