text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HL 2-38

n° de catalogue : HL2-38

Description:  COSSE 1 TR CU NEMA 2, 3/8PO

CUP: 783786731497

Cosse à un trou en cuivre étamé. Calibre de fils #2 toronné. Trou de boulon 3/8 pouce. Avec trou de regard.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#2 AWG

Nombre de trous

1

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce