text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HDS

Description:  STRAP, HOLD DOWN, MCLF

CUP: 783786092055

Bolted Style Hold Down Strap, 304 Stainless Steel. 13 Gage, .09 inch Thick. 2 inch wide x 6.065 inch long with One .133 Radius Slot on each side. Horseshoe Shaped. Quantity one, required per end fitting.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusibles et accessoires

Spécifications

Tension nominale

5 to 35 kV

Connexion

Mécanique

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici