text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HDL 350-4 N

n° de catalogue : HDL350-4N

Description:  COSSE CUIVRE 4 TROUS

CUP: 75114266208

Cosse robuste quatre trous en cuivre, perçage NEMA pour mise à la terre et autres applications essentielles. Calibres de fils : 350.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from heavy-wall Electrolytic Grade seamless Copper tubing. Able to handle the most severe heavy-loading applications.
  • Generous inside chamfers for easy cable insertion.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de conducteur

350 kcmil

Longueur

6-9/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici