text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HDL 3/0 NTN

n° de catalogue : HDL3/0NTN

Description:  COSSE ROB 2TR NEMA CAL 3/0 ETAME

CUP: 75114408981

Cosse robuste deux trous en cuivre, perçage NEMA pour mise à la terre et autres applications essentielles. Calibres de fils : 3/0. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from heavy-wall Electrolytic Grade seamless Copper tubing. Able to handle the most severe heavy-loading applications.
  • Generous inside chamfers for easy cable insertion.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Longueur

5-3/16 in