text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HDL 1/0 NTNSPC

n° de catalogue : HDL1/0NTNSPC

Description:  Copper Comp Lug 1/0 2 hole pad

CUP: 783786730483

Tin Plated Copper Compression Lug, 1/0 Stranded, Copper, Installing Dies TU, 50, 5/8, 165. Length 5-1/4 inch. Pad 13/16 inch wide x 3 inch long x 15/64 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-1/2 inch long. Oxide Inhibitor. Yellow Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Heavy-Wall Electrolytic-Grade Seamless Copper Tubing Enables User to Handle the Most Severe Heavy-Loading Applications.
  • Generous Insided Chamfers to Ease Cable Insertion.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5,25 pouces

Calibre de fils

1/0 STR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant