text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HD727216FSS

Description:  HD727216FSS T4X BT SS DBL PTES

CUP: 621691573453

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Cette armoire encastrée à double porte de la série HD est conçue pour une utilisation intérieure et est classée type 4, offrant une protection robuste pour les équipements pneumatiques, hydrauliques ou électriques. Fabriquée en acier inoxydableé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîtier/enceinte électrique pour usage général

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Cote NEMA

NEMA 4

Classifications

Marque de produit

Produits BEL

Dimensions

Hauteur

72

Largeur

72

Profondeur

16

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici