text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : HBA-1 X 2.0

n° de catalogue : HBA-1X2.0

Description:  HBA-1 X 2.0

CUP: 783786730247

Aluminum Bolt - Full Thread - 1/2-13 UNC-2A. Hex Head .750 inch Diameter, 2 inch long. Packed 25 to a Bag.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac