text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HAMS0505G1

Description:  STR SS EX FITTING M25 25MM-MET

CUP: 5011949016392

Presse-étoupe ignifuge droit ATEX GI Groupes I et II, Zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 2, ABCD, Classe II, Division EFG. Grosseur de conduit 25 millimètres. Pas de filets M25. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications

Spécifications

Matériau

Stainless Steel with Epoxy Resin Barrier

Couleur

Métallique

Isolation

IP66 Rating

Cote de température

-60 to 130 C

Conditions environnementales

Hazardous Area Locations

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

CSA 060582, ATEX: Sira 09ATEX1231X, IEC EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 25 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici