text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : HAAS0909G1

Description:  STR SS EX FITTING NPT200 63MM-MET

CUP: 5011949017184

Presse-étoupe ignifuge droit ATEX GI Groupes I et II, Zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 2, ABCD, Classe II, Division EFG. Grosseur de conduit 63 millimètres. Pas de filets 2 pouces. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications

Spécifications

Matériau

Stainless Steel with Epoxy Resin Barrier

Couleur

Métallique

Isolation

IP66 Rating

Cote de température

-60 to 130 C

Conditions environnementales

Hazardous Area Locations

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

CSA 060582, ATEX: Sira 09ATEX1231X, IEC EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

Conduit Size 63mm , 2 Inch NPT Thread

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici