n° de catalogue : HAA0404G1
Description: 1/2NPT FLAMEPROOF GLAND FOR 20MM CO
CUP: 5011949016644
Presse-étoupe ignifuge droit ATEX GI Groupes I et II, Zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 2, ABCD, Classe II, Division EFG. Grosseur de conduit 20 millimètres. Pas de filets 1/2 pouce. Laiton.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications |
Spécifications
Matériau |
Brass with Epoxy Resin Barrier |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66 Rating |
Cote de température |
-60 to 130 C |
Conditions environnementales |
Hazardous Area Locations |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
CSA 060582, ATEX: Sira 09ATEX1231X, IEC EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 20 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |