n° de catalogue : H972U
Description: COS.ANN TR5/16 N.ISOL 1AN-1/0 90D
CUP: 786210638980
Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 1AN-1/0. Trou de boulon 5/16 pouce. Longueur 1,65 pouce. Angle de 90 degrés. Emballage de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
1AN-1/0 |