text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H971U

Description:  COS.ANNEAU TR1/4 N.ISOL 1AN-1/0 90D

CUP: 786210861296

Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 2/2AN. Trou de boulon 5/16 pouce. Longueur 1,65 pouce. Angle de 90 degrés. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

1AN-1/0

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant