text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H600CAP

Description:  BOUCHON ETANCH RETRACT ZINC 6PO

CUP: 786210044873

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bouchon d"étanchéité enlevable en zinc. Grosseur nominale 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Insulating Throat with a Thermoplastic Temperature Rating of 105 Degrees Celsius

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Zinc

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

6 po

Diamètre extérieur

7-5/8 in

Longueur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici