text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H250-TB

Description:  RACC MANCHON BULLET ZINC 2-1/2PO

CUP: 786210898643

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon en zinc. Grosseur nominale 2-1/2 pouces. Diamètre de gorge 2-13/32 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • To Connect and Effectively Bond Threaded Rigid Metal Conduit/Intermediate Metal Conduit to a Box or Enclosure, or to Couple Ends of Threaded Conduit

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

La bague d’étanchéité et la cannelure à profil novateur donnent un rendement supérieur à celui du joint torique ordinaire

Application

Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte.

Spécifications

Matériau

Zinc

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici