text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H200FGSST

Description:  MANCHON ACIER INOX 2PO

CUP: 786210375533

Le drain pour conduits permet d'évacuer en continu l'humidité accumulée ou les petits débris des enceintes.

Manchon 2 pouces pour conduit, NSF, acier inoxydable 316, type 4X
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • La conception compacte du corps et le joint d'étanchéité permettent d'installer le manchon dans des espaces restreints.
  • Le joint de conduit se prolonge pour couvrir le filetage du conduit.
  • Le manchon offre une homologation UL de type 4X, IP66 et IP67 et convient aux zones de lavage.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Usines agroalimentaires

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

RACCORD IND T&B

Dimensions

Grosseur nominale

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant