n° de catalogue : H150GR-TB
Description: MANCHON MALT ZINC 1-1/2PO
CUP: 786210913711
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manchon pour mise à la terre en zinc. Grosseur nominale 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Suitable for hazardous locations use in Class I, Division 2; Class II, Division 1&2; Class III, Division 1 & 2 per NEC 501-4(b); 502-4 (a) and 503-3 (a)
- Suitable for hazardous locations use in Class II, Groups E, F, G & Class III locations per CEC 18-202; 18-252; 18-302; 18-352.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Hubs & Accessories |
Application |
For Use with Rigid/IMC Conduit |
Spécifications
Matériau |
Zinc |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 po |