n° de catalogue : H150-TB
Description: RACC MANCHON BULLET ZINC 1-1/2PO
CUP: 786210504049
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manchon en zinc. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Diamètre de gorge 1-17/32 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Suitable for hazardous locations use in Class II, Groups E, F, G & Class III locations per CEC 18-202; 18-252; 18-302; 18-352.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
La bague d’étanchéité et la cannelure à profil novateur donnent un rendement supérieur à celui du joint torique ordinaire |
Application |
Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte. |
Spécifications
Matériau |
Zinc |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |