text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H12Z602LD10GGGAD

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO

CUP: 787321176989

Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 60, 120/347VAC, Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, Couleur du Légende: Vert, diagnostiques, audible, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.75 pouces (1.146 pi, 349.25 mm., 34.925 cm, 0.349 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence