n° de catalogue : H125CAPCP
Description: BCHN ETANCHEITE ENLEVABLE 1-1/4PO
CUP: 786210911670
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bouchon d"étanchéité enlevable en aluminium sans cuivre. Grosseur nominale 1-1/4 pouce. Plaqué chrome.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Insulating Throat with a Thermoplastic Temperature Rating of 105 Degrees Celsius |
Application |
For Use with Rigid/IMC Conduit |
Spécifications
Matériau |
Zinc with Chrome Plating |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 po |
Diamètre extérieur |
2-3/8 in |
Longueur |
1-25/32 in |