text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : H125-TB

Description:  RACC MANCHON BULLET ZINC 1-1/4PO

CUP: 786210899534

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon en zinc. Grosseur nominale 1-1/4 pouce. Diamètre de gorge 1-5/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • To Connect and Effectively Bond Threaded Rigid Metal Conduit/Intermediate Metal Conduit to a Box or Enclosure, or to Couple Ends of Threaded Conduit
  • Suitable for hazardous locations use in Class II, Groups E, F, G & Class III locations per CEC 18-202; 18-252; 18-302; 18-352.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

La bague d’étanchéité et la cannelure à profil novateur donnent un rendement supérieur à celui du joint torique ordinaire

Application

Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte.

Spécifications

Matériau

Zinc

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici