Alternate Catalog No. : H 122 3/8 SS6
n° de catalogue : H1223/8SS6
Description: FIX PROFILE STRUCTURE 3/8PO INOX316
CUP: 785991044164
Fixation en acier inoxydable type 316 pour profilés de structure 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Precision threads trap the threaded rod for a sturdy hold that can be adjusted up or down for fine-tune positioning.
- Functions as a hex nut, square washer, and flat washer combined.
- Locking pin holds it in the desired position
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Tous les produits filetés sont conformes aux normes American Standard, ajustage libre, grade 2. |
Application |
Pour usage avec les profilés Kindorf |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |
Épaisseur |
0,380 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |