text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : H 122 1/2 SS6

n° de catalogue : H1221/2SS6

Description:  FIX PROFILE STRUCTURE 1/2PO INOX316

CUP: 785991044157

Fixation en acier inoxydable type 316 pour profilés de structure 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Precision threads trap the threaded rod for a sturdy hold that can be adjusted up or down for fine-tune positioning.
  • Functions as a hex nut, square washer, and flat washer combined.
  • Locking pin holds it in the desired position

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Tous les produits filetés sont conformes aux normes American Standard, ajustage libre, grade 2.

Application

Pour usage avec les profilés Kindorf

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Épaisseur

0,380 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici