Alternate Catalog No. : H 122 1/2 EG
n° de catalogue : H1221/2EG
Description: FIXATION PROFILE STRUCTURE 1/2 PO
CUP: 785991044188
Fixation en acier électro-galvanisé pour profilés de structure 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Precision threads trap the threaded rod for a sturdy hold that can be adjusted up or down for fine-tune positioning.
- Functions as a hex nut, square washer, and flat washer combined.
- Locking pin holds it in the desired position
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Tous les produits filetés sont conformes aux normes American Standard, ajustage libre, grade 2. |
Application |
Pour usage avec les profilés Kindorf |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
SilverGalv |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |