text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : H 120 HD

n° de catalogue : H120HD

Description:  RONDELLE DE TYPE SELLE

CUP: 785991799118

Rondelle de type selle en acier galvanisé par trempage à chaud pour usage avec tige de suspension de 3/8 pouce ou 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Protection supérieure contre la corrosion

Application

Canalisation de surface et systèmes d'éclairage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant