Alternate Catalog No. : H1202 10HDG
n° de catalogue : H120210HDG
Description: PROFILE
CUP: 616013109229
Profilé en acier galvanisé par trempage à chaud. 1-5/8 pouce x 3-1/4 pouces. Longueur 10 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
3-1/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |