text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : H1202 10

n° de catalogue : H120210

Description:  PRODILE STANDARD DOS A DOS

CUP: 616013109151

Profilé combiné dos-à-dos en acier, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 3 -1/4 pouces, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

3-1/4 in