Alternate Catalog No. : H1200 130IN ALC
n° de catalogue : H1200130INALC
Description: H1200 130PO 90DEG VERS HAUT ALUM
CUP: 616013130049
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en aluminium de calibre 12, 1-5/8 pouce x 3-1/4 pouces, longueur de 130 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en aluminium |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
3-1/4 in |