text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : H1200 10EG

n° de catalogue : H120010EG

Description:  PROFILE STANDARD

CUP: 616013108512

Profilé en acier électrogalvanisé de calibre 12, 1 5/8 pouce x 3-1/4 pouces, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

3-1/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici