text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : H 119 A

n° de catalogue : H119A

Description:  RONDELLE CARRE EN ACIER 1/4PO

CUP: 785991786682

Rondelle carrée en acier. Grosseur 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle carrée

Application

Pour usage avec les profilés Kindorf

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Épaisseur

1/8 pouce

Largeur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant