Alternate Catalog No. : H119 3/8
n° de catalogue : H1193/8
Description: COUPLEUR POUR TIGES STANDARD
CUP: 616013318096
Coupleur-standard pour tiges, 3/8 pouce, longueur de 1-1/8 pouce, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur |
Caractéristiques spéciales |
GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound |
Application |
For use with channel |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |
Pas de filets |
3/8-16 |
Longueur |
1-1/8 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |